Publique sus productos
Mezclador termostático regulable con válvulas de retención y filtros
Mezclador termostático regulable con válvulas de retención y filtros
    Caleffi

    Mezclador termostático regulable con válvulas de retención y filtros

    Mezclador termostático regulable con válvulas de retención y filtros. Dispositivo de elevadas prestaciones térmicas con sistema antiquemaduras. Cuerpo en aleación antidezincificación. Cromado. Presión máxima de servicio: 10 bar. Temperatura máxima de entrada: 85 °C. Certificado según las normas NHS D08, BS 7942, EN 1111 y EN 1287.
    Especificaciones
    • En algunas instalaciones de agua caliente sanitaria, por ejemplo en hospitales, casas de reposo o escuelas, es necesario montar dispositivos de control para evitar que los usuarios más vulnerables sufran quemaduras. Estos mezcladores termostáticos están específicamente diseñados para resolver este problema, y se pueden instalar en cada punto de uso o en la entrada a un conjunto de aparatos sanitarios. Los mezcladores aseguran elevadas prestaciones térmicas, ya que mantienen constante la temperatura del agua suministrada aunque varíen la temperatura o presión de entrada o el caudal de extracción. Además, están dotados de un sistema antiquemaduras que corta inmediatamente la entrada de agua caliente si hay una falta accidental de agua fría. Los mezcladores serie 5213 están certificados según la norma británica NHS D 08, la norma BS 7942: 2000 y las normas EN 1111 y EN 1287
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5213
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011374
    • Nombre ETIMCentral mixing tap
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary appliance systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía