Las válvulas mezcladoras termostáticas se utilizan en aplicaciones donde el usuario debe estar protegido del peligro de quemaduras causadas por el agua caliente. La serie Caleffi TubMixer 5213 proporciona agua a una temperatura segura y utilizable en situaciones donde el control de la temperatura del agua que se descarga de un dispositivo terminal es de suma importancia, es decir, dentro de hospitales, escuelas, residencias de ancianos, etc. La válvula está diseñada para Evite el flujo de agua que se descarga desde la salida de agua mezclada en caso de falla del suministro de agua fría o caliente.
TubMixer es una válvula mezcladora termostática de punto de uso de alto flujo ajustable para bañeras romanas y otros accesorios de alto flujo. El amplio flujo varía desde 0,5 GPM para un dispositivo hasta 9 GPM para demandas más altas. Cumple con los requisitos de certificación para ASSE 1070, ASME A112.1070, CSAB125.70. CSA B125.3 y NSF/ANSI/CAN 372 según lo certificado por ICC-ES (la temperatura no puede exceder los 120 grados F). La válvula se completa con una válvula de retención en las entradas de agua fría y caliente. Cumple con los códigos IPC, UPC, IRC, NPC para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá.
Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.calefii.com para conocer el TubMixer de la serie 5213.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |