La válvula mezcladora termostática de tres vías MixCal™ de la serie 521 de Caleffi se utiliza en sistemas de producción de agua caliente sanitaria o en sistemas hidrónicos y de calefacción radiante. Mantiene la temperatura de salida deseada del agua mezclada suministrada en un valor fijo constante compensando las fluctuaciones de temperatura y presión del agua fría y caliente entrante. La válvula mezcladora termostática MixCal tiene certificación ICC-ES según ASSE 1017 y CSA B125.3. Cumple con los códigos IPC, IRC, NPC y UPC para uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá, y el estándar NSF/ANSI/CAN 372, bajo contenido de plomo.
La válvula de bola de puerto completo Caleffi código 290030 está diseñada para aislar la serie MixCal 521. La válvula de aislamiento se instala entre el cuerpo de la válvula y el conjunto de accesorios de la cola. La configuración macho x hembra y la capacidad de flujo total de la válvula de bola bidireccional brindan flexibilidad para usar una o dos válvulas de aislamiento (entradas) y la salida de temperatura mixta para la válvula de funcionamiento principal. También está disponible una extensión de vástago opcional para aquellos proyectos que requieren aislamiento de tuberías.
Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en pdf en www.calefii.com para el código 521 serie MixCal.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |