Publique sus productos
Mezclador termostático regulable, para instalaciones centralizadas.
Caleffi

Mezclador termostático regulable, para instalaciones centralizadas.

4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
Mezclador termostático regulable, para instalaciones centralizadas. Con válvulas de retención en las entradas y racores bicono. Cuerpo en aleación antidezincificación. Regulador interno antical en tecnopolímero. Presión máxima de servicio: 14 bar. Temperatura máxima de entrada: 90 °C.
Especificaciones
  • El mezclador termostático se utiliza en las instalaciones de producción de agua caliente para uso higiénico-sanitario. Su función es mantener constante, en el valor seleccionado, la temperatura del agua mezclada enviada al punto de uso, aunque varíen la temperatura o la presión del agua entrante caliente o fría, o el caudal de extracción. Esta serie de mezcladores ha sido expresamente realizada para las instalaciones con necesidad de caudales elevados, como por ejemplo las instalaciones centralizadas o los grupos de puntos de uso iguales. En estas instalaciones se tiene la necesidad de una buena precisión y estabilidad de regulación de la temperatura, sobre todo al variar el caudal requerido
Especificaciones técnicas
  • Referencia5231
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosVALVES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-26
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011374
  • Nombre ETIMCentral mixing tap
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING