El mezclador termostático MixCal+™ se utiliza en sistemas de producción de agua caliente sanitaria o en sistemas de calefacción radiante. Su función es mantener la temperatura del agua mezclada suministrada al usuario en un valor establecido constante cuando existen variaciones en la presión y temperatura de suministro del agua fría y caliente entrante o en el caudal. Las válvulas mezcladoras termostáticas MixCal+ serie 5231 están aprobadas por ASSE 1017 para puntos de distribución y están diseñadas específicamente para sistemas que requieren altos caudales y un control de temperatura preciso y estable. Las válvulas de retención del puerto de entrada de acero inoxidable opcionales están disponibles por separado, solo para instalación en campo. Esta válvula está certificada por ICC-ES para cumplir con el Código Internacional de Plomería (IPC), el Código Residencial Internacional (IRC), el Código Uniforme de Plomería (UPC), el Código Nacional de Plomería de Canadá (NPC) y las normas ASSE 1017-2009. y CSA B125.3-2012. La válvula cumple con NSF/ANSI/CAN 372, bajo contenido de plomo, según lo certificado por ICC-ES. Cumple con ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, leyes de bajo contenido de plomo y está listado por ICC-ES para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá.
Visita bim.caleffi.com para mantenerte actualizado.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para conocer el código MixCal+ de la serie 5231.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |