Publique sus productos
ANTISHOCK - Amortiguador de golpes de ariete
ANTISHOCK - Amortiguador de golpes de ariete
    Caleffi

    ANTISHOCK - Amortiguador de golpes de ariete

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    ANTISHOCK Amortiguador de golpe de ariete. Cuerpo en latón. Cromado. Presión máxima de servicio: 10 bar. Temperatura máxima de servicio: 90 °C. Rosca con junta de PTFE.
    Especificaciones
    • ANTISHOCK Amortiguador de golpe de ariete. Cuerpo en latón. Cromado. Presión máxima de servicio: 10 bar. Temperatura máxima de servicio: 90 °C. Rosca con junta de PTFE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5250
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosVALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010600
    • Nombre ETIMWater hammer damper
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 43 17
    • Título OmniClass Water Hammer Arrestors
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING