Publique sus productos
Grupo de seguridad para calentadores de agua de acumulación. Para instalaciones horizontales.
Grupo de seguridad para calentadores de agua de acumulación. Para instalaciones horizontales.
Grupo de seguridad para calentadores de agua de acumulación. Para instalaciones horizontales.
    Caleffi

    Grupo de seguridad para calentadores de agua de acumulación. Para instalaciones horizontales.

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Grupo de seguridad para calentadores de agua de acumulación con corte y válvula de retención controlable. Para instalaciones horizontales. Con asiento en acero inoxidable. Cuerpo en latón. Cromado. Presión máxima de servicio: 10 bar. Temperatura máxima de servicio: 120 °C. Calibración: 7 bar. Potencia máxima: 3/4” - 10 kW. 1” - 18 kW. Certificado según norma EN 1487.
    Especificaciones
    • Grupo de seguridad para calentadores de agua de acumulación con corte y válvula de retención controlable. Para instalaciones horizontales. Con asiento en acero inoxidable. Cuerpo en latón. Cromado. Presión máxima de servicio: 10 bar. Temperatura máxima de servicio: 120 °C. Calibración: 7 bar. Potencia máxima: 3/4” - 10 kW. 1” - 18 kW. Certificado según norma EN 1487.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5261
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosVALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010259
    • Nombre ETIMBoiler connection group
    • Nombre UNSPSCSafety valves
    • Código UNSPSC40141604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Descripción Uniclass 2015Safety valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 31 53
    • Título OmniClass Safety Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía