Publique sus productos
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge

    Traducido por Google,

    Válvula reductora de presión inclinada con extremos de compresión.
    Cartucho y filtro reemplazables.
    Cuerpo de aleación resistente a la pérdida de zinc.
    Cromado.
    máx. presión aguas arriba: 16 bar.
    Rango de presión de ajuste aguas abajo: 1–6 bar.
    máx. temperatura de trabajo: 40 °C.
    Con manómetro: 0–10 bar.


    código clave: 533841_end
    keycode:533741_end Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
    Especificaciones
    • Pressure reducing valves are installed in residential water system to reduce and stabilize inlet pressure from the water network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533 series was created for small systems, such as apartments, and to protect water storage heaters, where size and absence of noise are of particular concern.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5338
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosVALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010122
    • Nombre ETIMPressure reducing valve
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descripción Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING