Publique sus productos
Inclined micro pressure reducing valve for special applications
Caleffi

Inclined micro pressure reducing valve for special applications

Traducido por Google,
Válvula reductora de presión inclinada. Para alta temperatura. Cartucho y filtro reemplazables. Cuerpo de latón. Cromado. máx. presión aguas arriba: 16 bar. Rango de presión de ajuste aguas abajo: 1–5,5 bar. máx. temperatura de trabajo: 80 °C. Certificado según EN 1567. Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • Pressure reducing valves are installed in residential water systems to reduce and stabilise inlet pressure from the water supply network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533...H series was designed for small systems, such as apartments, and to protect water storages, where size and lack of noise are important aspects. This specific series of pressure reducing valves is certified according to the EN 1567 standard for operating with inlet water temperatures of up to 80°C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia533H
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosVALVES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nombre ETIMPressure reducing valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING