Publique sus productos
PresCal™ Pressure Reducing Valve  (pre-adjustable) - NA Market
Caleffi

PresCal™ Pressure Reducing Valve (pre-adjustable) - NA Market

Traducido por Google,

Las válvulas reductoras de presión son dispositivos que, cuando se instalan en los sistemas de agua, reducen y estabilizan la presión del agua que ingresa desde la red de suministro de agua. Esta presión, en general, es demasiado alta y variable para que los sistemas domésticos funcionen correctamente. Las válvulas reductoras de presión de la serie 535H, ideales para aplicaciones residenciales y comerciales, cuentan con un indicador de carátula con lectura directa que permite un fácil ajuste previo de la presión. Después de la instalación, la válvula controlará la configuración de presión preajustada. La válvula está construida de latón forjado con bajo contenido de plomo DZR e incorpora un diseño único de reducción de ruido y asiento de alto flujo, es fácil de reparar con un cartucho reemplazable y tiene un filtro integral de acero inoxidable (malla 35), adecuado para sistemas de agua que pueden contener sedimentos. y escombros. La válvula está certificada por ICC-ES según ASSE 1003, CSA B356, NSF/ANSI/CAN 61 (180 °F/82 °C comercial caliente), NSF/ANSI/CAN 372, leyes de plomo bajo y listada por ICC-ES. Cumple con los códigos IPC, IRC, UPC y NPC para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá. Clasificación plenum: cumple con los requisitos de la norma UL 2043.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en pdf en www.calefii.com para ver el PreCal de la serie del código 535H.

Especificaciones
  • Pre-adjustable pressure reducing valve for residential and commercialplumbing applications.

    DZR low lead "Ecobrass" body.

    Unique noise reducing pressure balanced cartridge.

    Low friction, anti-scale moving parts.

    High flow seat design.

    Dial indicator with direct readout.

    Replaceable cartridge.

    Integral stainless steel filter.

    Adjustment locking screw.

    Optional outlet pressure gauge.

    Max working pressure: 300 psi (20 bar)

    Max working temperature: 180°F (80°C)

    Pressure setting range: 15 - 90 psi (1 - 6 bar)

    Factory setting: 45 psi (3 bar)

    Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use inaccordance with the U.S. and Canadian plumbing codes

    Compliance with the following standards:

    ICC-ES certified to ASSE 1003, CSA B356, NSF/ANSI/CAN 61 (180°F/82°C
    Commercial Hot), NSF/ANSI/CAN 372, low lead laws and listed by ICC-ES.

    Plenum rated: compliant with the requirements of standard UL 2043, without the outdoor protective cover.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 535H series PreCal.

Especificaciones técnicas
  • Referencia5350-H-NA
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING