Publique sus productos
DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market
Caleffi

DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market

Traducido por Google,

En los sistemas hidrónicos, la circulación de agua que contiene impurezas puede provocar un rápido desgaste y daño de componentes como bombas y válvulas de control. Estas impurezas también provocan obstrucciones en los intercambiadores de calor, elementos calefactores y tuberías, lo que resulta en una menor eficiencia térmica dentro del sistema. DIRTMAG® PRO elimina las partículas de suciedad ferrosas y no ferrosas del fluido, recogiéndolas en una gran cámara de recolección, desde la cual se pueden drenar. Este dispositivo es capaz de eliminar de manera eficiente incluso las partículas más pequeñas, con una pérdida de carga extremadamente limitada. El separador de suciedad DIRTMAG PRO con dos campos magnéticos amplía la familia de separadores de suciedad Caleffi añadiendo una potente varilla magnética de neodimio dentro de un pozo seco insertado en la parte superior del cuerpo dentro de la corriente de flujo. El flujo magnético adicional aumenta la velocidad de eliminación de la magnetita (impurezas ferrosas) del fluido hidrónico para una máxima protección. Las cubiertas de aislamiento están disponibles por separado y son un parámetro seleccionable en la familia Revit.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Dirt separator with dual magnetic fields. NPT threaded and integral sweat orpress connections 1 inch to 2 inch. Top mounted dry well with magnetic pullrod, neodymium rare earth, in primary flow path. Internal mesh collisionelement of glass reinforced nylon PA66G30, removable for cleaning. Brass bodywith a removable external magnetic collar surrounding large dirt collectionchamber, neodymium rare earth. Drain valve with .75 inch garden hoseconnection. Peroxide cured EPDM hydraulic seals. Suitable fluids: water or 50percent maximum glycol solution. Maximum working pressure 150 psi (10bar), Temperature range 32 to 250 degrees F (0 to 120 degrees C). Particleseparation capacity: to 5 micron (0.2 mil). Ferrous impurities separationefficiency: up to 100 percent removal. Pre formed insulation shells availableseparately for field installation, selectable parameter in the Revit Family..

Especificaciones técnicas
  • Referencia5463AM
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC