Publique sus productos
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Traducido por Google,

Descripción:

Válvula de cierre de bola,
para vasos de expansión,
con llave de drenaje.
Para sistema de agua doméstico.
máx. presión de trabajo: 6 bares.
mín. temperatura de trabajo: 85 °C.

código clave: 551052_end

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Especificaciones técnicas
  • Referencia5580
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosVALVES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)106.5
  • Ancho (mm)107
  • Profundidad (mm)46
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código ETIMEC012340
  • Nombre ETIMAccessories pressure expansion vessel