Publique sus productos
LEGIOMIX - Mezclador electrónico con desinfección térmica programable y control de la desinfección. Conexiones embridadas.
LEGIOMIX - Mezclador electrónico con desinfección térmica programable y control de la desinfección. Conexiones embridadas.
    Caleffi

    LEGIOMIX - Mezclador electrónico con desinfección térmica programable y control de la desinfección. Conexiones embridadas.

    Mezclador electrónico con desinfección térmica programable y control de la desinfección. Conexiones embridadas. Dotado de: - válvula de esfera de tres vías, - servomotor, - regulador, - sonda de temperatura de ida, - sonda de temperatura de retorno. Con microinterruptores auxiliares para gestionar la desinfección y otros aparatos. Predispuesto para la conexión en control remoto con el interfaz cód. 600100 y protocolo propietario. Alimentación eléctrica: 230 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA. Campo de temperatura de regulación: 20–85 °C. Campo de temperatura de desinfección: 40–85 °C. Acoplamiento con contrabrida EN 1092-1, PN 16. Presión máxima de servicio: 10 bar. Temperatura máxima de entrada: 100 °C. Grado de protección: IP 65 (servomando).
    Especificaciones
    • El mezclador electrónico se utiliza en las instalaciones centralizadas para la producción y distribución de agua caliente sanitaria. Su función es hacer que el agua enviada al consumo salga siempre a la temperatura prefijada, aunque varíen la temperatura o la presión del agua entrante caliente o fría, o el caudal de extracción. Estos mezcladores están dotados de un regulador que controla una serie de programas de desinfección térmica del circuito para eliminar la Legionella. Además, verifica que se alcancen las temperaturas y los tiempos necesarios para la desinfección y permite efectuar las correcciones necesarias. Todos los parámetros se actualizan diariamente y se guardan en un archivo histórico, con registro horario de las temperaturas. Según el tipo de instalación y las preferencias del usuario, es posible programar los niveles de temperatura y los tiempos de operación de la manera más oportuna. El mezclador está dotado de conexión para la monitorización y el mando a distancia.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6000
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosVALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011516
    • Nombre ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniClass Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING