Los conjuntos de zona de presión reducida pequeños sin plomo* de la serie LF909 evitan que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable debido al contrasifonaje o la contrapresión. Consta de una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio fundido sin plomo*, cierres de válvula de bola de bronce y grifos de prueba de bronce. La serie LF909 presenta un principio de diseño de entrada de aire/salida de agua para protección durante condiciones de emergencia combinadas de contrasifonaje y contrapresión. Es ideal para conexiones cruzadas peligrosas para la salud o para contención en la entrada de la línea de servicio. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |