La válvula mezcladora electrónica se utiliza en sistemas centralizados que producen y distribuyen agua caliente sanitaria. Mantiene la temperatura del agua caliente sanitaria que se entrega al usuario cuando hay variaciones en la temperatura y presión del agua caliente y fría en la entrada o en el caudal de extracción. La válvula mezcladora electrónica LEGIOMIX® proporciona un control preciso de la temperatura en demandas de caudales muy bajos y muy altos, caída de presión mínima con un elemento de control de válvula de bola, autolimpieza automática para evitar la formación de incrustaciones y una interfaz digital fácil de usar con registro de datos, alarmante e indicación de estado. La válvula mezcladora electrónica LEGIOMIX está equipada con un controlador con interfaz de usuario LCD que proporciona un conjunto de programas para la desinfección térmica del circuito para eliminar la Legionella. El controlador se puede configurar a través del teclado o de una computadora local o remota. Según el tipo de sistema y los hábitos del usuario, los niveles de temperatura y los tiempos de operación se pueden programar como se desee. Además, viene de serie con conexiones de monitoreo y control remoto. La válvula mezcladora electrónica de la serie LEGIOMIX 6000 se alimenta con 24 VAC. (Caleffi proporciona un transformador de 115/24 VCA en el paquete). Tiene certificación ICC-ES según ASSE 1017 y CSA B125.3. Cumple con los códigos IPC, IRC, NPC y UPC para uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá, y el estándar NSF/ANSI/CAN 372, bajo contenido de plomo. Además, cumple con el requisito de CSA Z317.1 Requisito especial para instalaciones de plomería en establecimientos de atención médica, certificado por ICC-ES.
Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit pdf en www.calefii.com para el código 6000A LEGIOMIX con brida.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |