Publique sus productos
TwisTop+™ High Performance Thermo-electric Zone Valve - NA Market
Caleffi

TwisTop+™ High Performance Thermo-electric Zone Valve - NA Market

Traducido por Google,

Las válvulas de zona se utilizan para controlar el agua caliente y fría en calefacción y

sistemas de aire acondicionado. Acoplado con un actuador de control termoeléctrico.

y controlados por un termostato de ambiente, permiten el encendido/apagado automático

control del circuito hidrónico. Las series 6762 Twistop™ y 6767

La serie Twistop+™ está disponible con unión por sudor, unión por presión y PEX.

Conexiones de unión de expansión. La tuerca de unión facilita la instalación y

Mantenimiento rápido, fácil y eficiente para una variedad de conexiones finales.

opciones de cordal. Los cuerpos de válvula 676000A y 676500A tienen rosca de 1”

para instalación en campo cualquiera de los 5 estilos de conexiones finales en tamaños 1/2”, 3/4”

y 1". Elija entre dos estilos de actuadores termoeléctricos con o

sin microinterruptor auxiliar: El actuador TwisTop, código 6563x4,

con un indicador emergente de apertura/cierre que puede ser manualmente

se abrió con un giro de la parte superior; o el código 6564x4 con pop-up

indicador de apertura/cierre y acoplamiento rápido para una fácil instalación.

Ambos estilos tienen un bajo consumo de corriente y consumo de energía.

Cuerpos de válvula, estilos de actuador y conexiones finales que se pueden pedir por separado.

permite el montaje en campo de la válvula de zona deseada sin compromiso.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Consulte la Guía de instrucciones de contenido de Revit en formato PDF en www.caleffi.com para obtener el código 6767 serie TwisTop+.

Especificaciones
  • Two-way thermo-electric zone valve. Complete with TwisTop™ actuator (Code 656354).
    Spring return. Normally closed. Pressure balanced body. Brass valve body and trim.
    Max body pressure: 150 psi
    Max temp: 200˚F
    Power supply: 24V AC/DC Initial current draw: ≤ 250 mA
    Power consumption: Holding: 3 W; Inrush: 19 VA
    Rating of micro-switch contacts: 5 A (24 V)
    31.5" wire lead connection

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 6767 series TwisTop+.

Especificaciones técnicas
  • Referencia6767A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-25
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC