Publique sus productos
Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market
Caleffi

Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market

Traducido por Google,

La serie ZVR es un control de operación de caldera y válvula de zona para sistemas de calefacción hidrónicos de múltiples zonas. La serie ZVR interactúa con termostatos de bajo voltaje o cualquier otro controlador de bajo voltaje que tenga una acción de conmutación. La serie ZVR controla hasta 6 válvulas de zona, según el modelo seleccionado. Además, una bomba del sistema y una bomba secundaria se encienden cada vez que una zona requiere calefacción. También se puede operar una bomba primaria de ACS. Los indicadores LED proporcionan un estado funcional y una fácil solución de problemas del sistema.

DESCARGUE de la "descripción técnica" en esta página la Guía de instrucciones de contenido de Revit para ayudar a comprender qué hay en la familia Revit y cómo seleccionar varias opciones disponibles.

Especificaciones
  • Z one Relay ZVR series
    Multi zone valve switching relay. Compatible with 2, 3 and 4 wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50 or 60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on off) during priority selectable. Transformer voltage 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3 wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 3 pump outputs (120 VAC 5 A) and 3 to 6 (model dependent) zone valve outputs (24 V), replaceable, snap fit 40 VA transformer on 3 and 4 zone models, expandable to 80 VA with second transformer, two replaceable, snap fit 40 VA transformers(80 VA) on 6 zone models, and on board ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity 90 percent non condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch pumps 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S 120 VAC, 2A each.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZVR
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros