Publique sus productos
compactSteam compact electrode steam humidifier
compactSteam compact electrode steam humidifier

    compactSteam compact electrode steam humidifier

    Traducido por Google,

    compactSteam es la propuesta de CAREL para la humidificación de ambientes residenciales de prestigio, despachos profesionales o pequeños y medianos locales comerciales.
    compactSteam es un humidificador de electrodos sumergidos, con las siguientes características principales:

    • diseño elegante y discreto, ideal para instalar en cualquier ambiente;
    • dispensador de vapor integrado y silencioso, con persianas ajustables;
    • gran pantalla LCD gráfica para facilitar la comprensión;
    • funcionalidad, seguridad y facilidad de uso líderes en el mercado;
    • modelos de 1,6 a 5,4 kg/h;
    • Las conexiones eléctricas y de agua se pueden ocultar por completo y la temperatura del agua de desagüe nunca supera los 60 °C.

    Si no se necesita humidificación durante más de 3 días seguidos, la unidad se drena automáticamente para una máxima higiene.
    También está disponible una versión sin dispensador incorporado, para distribución de vapor en el conducto.

    Control
    El sofisticado controlador de microprocesador gestiona automáticamente todas las funciones de la unidad e incluye un sistema de autodiagnóstico con indicaciones sencillas e intuitivas, tanto numéricas como con iconos, en la gran pantalla LCD.
    El controlador incluye una entrada ON/OFF y proporcional de 0 a 10 V, una entrada de habilitación remota, un relé de alarma, una entrada para sensor de caudal y una salida de alimentación de 24 V. La producción de vapor se modula continuamente desde el 20 % hasta la capacidad máxima, y el nivel de agua se controla mediante una válvula de llenado solenoide y una bomba de drenaje.
    El control de la humedad de la habitación está gestionado por un humidistato externo (p. ej. clima); está alimentado por compactSteam y puede administrar la unidad proporcionalmente, para un control de la humedad aún más preciso y cómodo.

    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
    Producción de vapor: 1,6-5,4 kg/h (1 cilindro)
    Fuente de alimentación:
    CH*01V1*, CH*02V1*: 110 Vac monofásico (-15/+10%) 50/60 Hz
    CH*01V2*, CH*02V2*, CH*03V2*,CH*05V2: 208/230 Vac monofásico (-15/+10%) 50/60 Hz
    Consumo de energía: 1,2-3,9 kW
    Presión de vapor (Pa): ventilador incorporado: 400; conducto: 1000
    Manguera de vapor: Ø 22 mm
    Condiciones de funcionamiento: 1T40 °C, 10-90 % rH sin condensación
    Condiciones de almacenamiento: -10T70 °C, 5-95 % rH sin condensación
    Protección de ingreso: IP20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciacompactSteam
    • Familia de productoIsothermal humidifiers
    • Grupo de productosImmersed electrode humidifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)341
    • Profundidad (mm)204
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC