Publique sus productos
heaterSteam resistive steam humidifier
heaterSteam resistive steam humidifier

    heaterSteam resistive steam humidifier

    Traducido por Google,

    El proceso heaterSteam completa la gama de calentadores humidificadores, ofreciendo una solución modular y versátil.
    El proceso heaterSteam es la solución ideal para aplicaciones en las que se necesita confiabilidad y flexibilidad operativa cuando las características del agua de alimentación no siempre están bajo control o pueden variar con el tiempo, como las aplicaciones marinas. En estos casos, o incluso cuando es necesario ablandar el agua de alimentación, la humidificación por electrodo sumergido suele ser problemática, si no imposible.
    En general, con la tecnología de calentadores, la calidad de la producción de vapor puede verse afectada por la generación de espuma debido al uso de agua ablandada. El agua muy rica en minerales, por el contrario, aumenta las necesidades de mantenimiento. El procesoheaterSteam, sin embargo, no le teme a ningún tipo de agua: los calentadores utilizados en el procesoheaterSteam están hechos de Incoloy® 825, una superaleación altamente resistente y versátil desarrollada para trabajar en condiciones variables de agua de alimentación. La protección contra el sobrecalentamiento garantiza seguridad y confiabilidad en todas las situaciones, mientras que la función de choque térmico despega periódicamente cualquier escala de los calentadores, disminuyendo la frecuencia y complejidad de las operaciones de mantenimiento.
    La versatilidad del proceso heaterSteam también se refleja en su modularidad. De hecho, la función “espejo” Maestro/Esclavo permite controlar hasta 19 unidades en paralelo mediante una señal proporcional, lo que amplía la capacidad del sistema de humidificación a 2-1600 kg/h sin ninguna complicación.

    El proceso heaterSteam es la solución ideal para aplicaciones en las que se necesita confiabilidad y flexibilidad operativa cuando las características del agua de alimentación no siempre están bajo control.

    • Flexibilidad: funciona independientemente de las características del agua de alimentación.
    • Modularidad: el procesoheaterSteam puede controlar hasta 19 unidades en paralelo a través de una señal proporcional.
    • Mantenimiento simplificado: los ciclos de choque térmico eliminan cualquier acumulación de cal en los calentadores.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaheaterSteam
    • Familia de productoIsothermal humidifiers
    • Grupo de productosResistive steam humidifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Material secundarioTitanio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloJacketed, Steam Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC