Publique sus productos
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack

    Steam blowers blower pack

    Traducido por Google,

    Los sopladores de vapor para habitaciones (VSDU0A0003) son adecuados para humidificadores de hasta 18 kg/h. El soplador de vapor se puede instalar directamente en el humidificador o en una posición remota. En este último caso, se requiere un soporte para montar el ventilador (VSDBAS0001), así como una manguera de vapor para conectar el ventilador al humidificador. El soplador de vapor funciona en modo ON/OFF y está controlado por un dispositivo de temperatura que se activa cuando se produce vapor.

    Para humidificadores de más de 18 kg/h, están disponibles los sopladores de vapor VRDXL00001, con alimentación de 230 Vac; estos están diseñados para instalarse por separado del humidificador y requieren dos mangueras de vapor de 40 mm de diámetro.

    La nueva generación de soplantes garantiza:

    • una distancia de absorción de vapor de alrededor de un metro, lo que permite colocar la unidad con total seguridad;
    • un rango de modulación de producción de vapor de 0 a 100%;
    • retrocompatibilidad con instalaciones existentes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSteamblowers
    • Familia de productoIsothermal humidifiers
    • Grupo de productosCentralised steam distributors
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-07-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment