Publique sus productos
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier

    ultimateSAM pressurized steam humidifier

    Traducido por Google,

    Multilanza (SAB/SAT)
    El sistema ultimateSAM puede utilizar vapor tanto de una red a presión como de un generador de presión atmosférica (humidificador). En el primer caso, el fluido llega al distribuidor a través de una válvula de regulación, mediante la cual se produce una expansión que casi llega a la presión atmosférica. En el segundo caso, ultimateSAM está conectado directamente al productor de vapor; en este caso la modulación del caudal de vapor la realiza directamente el humidificador.

    Para minimizar la condensación, las lanzas para la distribución de vapor han sido diseñadas con deflectores y boquillas para garantizar que solo se libere vapor seco en la unidad de tratamiento de aire/conducto.
    Las tuberías de distribución de aire verticales se pueden equipar con aislamiento de espacio de aire para reducir tanto la ganancia de calor parásita en el aire como la formación de condensado.
    Los distribuidores con aislamiento tienen boquillas encajadas a presión en las tuberías, que toman el vapor seco del centro de los distribuidores para evitar que entren gotas de condensado en el flujo de aire. Los distribuidores no aislados no tienen boquillas. El uso de modelos con lanzas aisladas con boquillas permite una reducción del 30% de condensación respecto a las no aisladas. En ambos casos, por supuesto, se garantiza una distancia de absorción corta (del orden de 200 mm).

    UltimateSAM compacto (SAB**M*)
    Versión distribuidora de vapor ultimateSAM diseñada específicamente para pequeños conductos. La versión más pequeña tiene dos tubos y se puede instalar en conductos de 300 mm x 300 mm. ultimateSAM compact no requiere kits de entrada de vapor o kits de drenaje de condensado, ya que estos se instalan de serie en el producto. En la versión compacta todas las tuberías están aisladas.

    Lanza simple (SA0)

    Se puede utilizar para vapor a presión o con vapor a presión atmosférica. En este caso, el colector separa la condensación ya que está equipado con un deflector interno, así como un drenaje de condensación. La lanza única está provista de aislamiento y boquillas para reducir la formación de condensación y la distancia de absorción.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaultimateSAM
    • Familia de productoIsothermal humidifiers
    • Grupo de productosCentralised steam distributors
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment