Publique sus productos
WTS Compact reverse osmosis system
WTS Compact reverse osmosis system

    WTS Compact reverse osmosis system

    Traducido por Google,

    La versión compacta del sistema de ósmosis inversa CAREL ha sido desarrollada para el tratamiento de agua destinada al uso con humiSonic, heaterSteam y pequeños atomizadores . Gracias al uso de membranas osmóticas específicas, la unidad ROC es capaz de depurar el agua de todas las sustancias disueltas en ella, como sales minerales, cloruros, silicio, hierro e incluso microbios y bacterias. El agua producida (permeado) es pura, caracterizada por un valor de conductividad muy bajo y con características físicas, químicas y orgánicas adecuadas para humidificadores. Como resultado, se requiere menos mantenimiento, se minimiza la acumulación de sales minerales, no se liberan polvos de sales minerales y mejoran las condiciones higiénicas.

    WTS Compact está disponible en cuatro tamaños: 25, 40, 80 y 140 l/h , este último con un panel de pared más grande. El agua de ósmosis inversa se almacena en el vaso de expansión externo, equipado con un soporte para montaje en pared, a una presión de entre 2 y 4 bares. Aguas abajo del vaso de expansión se puede instalar un esterilizador UV opcional para garantizar el más alto nivel de higiene, asegurando la ausencia de contaminantes biológicos como bacterias, virus, mohos, esporas y levaduras. La prefiltración a través de un filtro de bloque de carbón ayuda a eliminar el contenido de cloro en el agua de la red, que sería perjudicial para la membrana con el tiempo. La conductividad del agua de ósmosis inversa, medida por un sensor calibrado y mostrada en la pantalla principal del controlador, brinda información sobre la calidad del permeado y la efectividad de las membranas. Los caudales de agua de permeado, concentrado (drenaje) y recirculación son fijos gracias al uso de limitadores de caudal. Únicamente hay que ajustar la presión de trabajo en obra, actuando sobre el tornillo de la bomba rotativa de paletas hasta alcanzar la presión de trabajo indicada en el manual de usuario. Está disponible un kit de mezcla opcional para aumentar la conductividad del permeado, gracias a la mezcla con agua de alimentación, lo que permite la operación de humidificadores de electrodos sumergidos en sitios caracterizados por aguas duras.

    MÁS

    • tamaño reducido;
    • fácil puesta en marcha: caudales fijos de concentrado y recirculación gracias a limitadores de caudal;
    • ahorro de agua gracias a la recirculación de una parte del concentrado;
    • mantenimiento periódico muy rápido y sencillo: el único mantenimiento de rutina es la simple sustitución de filtros y reductores de caudal.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWTS_compact
    • Familia de productoWater Treatment Systems
    • Grupo de productosReverse osmosis systems
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Código ETIMEC001210
    • Nombre ETIMWater filter
    • Nombre UNSPSCReverse osmosis pumps
    • Código UNSPSC40151522
    • Código Uniclass 2015Pr_60_55_97_72
    • Descripción Uniclass 2015Reverse osmosis units
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 32 56
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReverse-Osmosis Purification Units
    • Número OmniClass23-27 55 29 19
    • Título OmniClass Reverse Osmosis Units