Publique sus productos
FleeceBACK RapidLock (RL™)

FleeceBACK RapidLock (RL™)

Traducido por Google,
Acerca del sistema FleeceBACK RapidLock (RL): Método revolucionario de fijación de membranas que proporciona un sistema de EPDM, TPO o PVC totalmente adherido sin el uso de adhesivos. El sistema RapidLock (RL) utiliza soluciones de fijación VELCRO® junto con FleeceBACK RL EPDM, TPO o PVC de 115 milésimas de pulgada para lograr un rendimiento a la par con los sistemas monocapa tradicionales totalmente adheridos. No se requiere mezclar adhesivos ni esperar el secado. Este sistema de techado proporciona hasta un 80 % de ahorro de mano de obra en comparación con los adhesivos de unión tradicionales y hasta un 25 % de ahorro de mano de obra en comparación con un sistema FleeceBACK tradicional. No confíe solo en nuestra palabra: El sistema de techado FleeceBACK RapidLock (RL) de Carlisle es una innovación revolucionaria ideal para proyectos de construcción nueva y renovación de techos. ¡Pero no confíe solo en nuestra palabra! Vea usted mismo lo que la gente dice sobre este revolucionario sistema sin adhesivos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafleeceback-rapidlock-rl
  • Familia de productoRoofing-Products
  • Grupo de productosSpecialty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descripción Uniclass 2015Unit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes