Publique sus productos
Sure-Weld® SAT™TPO

Sure-Weld® SAT™TPO

Traducido por Google,
Acerca de Sure-Weld SAT TPO: La membrana Sure-Weld SAT TPO de Carlisle es una membrana de poliolefina termoplástica monocapa de primera calidad, soldable por calor, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional a largo plazo en aplicaciones de techos nuevos y de renovación. Todas las membranas Sure-Weld SAT TPO utilizan un adhesivo aplicado en fábrica, lo que elimina la necesidad de aplicar adhesivo de unión en obra y la convierte en la membrana de su tipo más rápida y fácil de instalar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasure-weld-sattpo
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de productosTPO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descripción Uniclass 2015Unit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes