Publique sus productos
Sure-White EPDM

Sure-White EPDM

Traducido por Google,
Acerca de Sure-White EPDM: Sure-White EPDM es la solución ideal para propietarios de edificios que buscan reducir los costos de aire acondicionado sin comprometer el rendimiento ni la durabilidad. Con las mismas características de material que el EPDM estándar de Carlisle, las membranas Sure-White cuentan con más de 20 años de rendimiento comprobado en campo, están disponibles en láminas de hasta 6 metros de ancho por 30 metros de largo y cumplen con la norma ASTM D4637 Tipo I.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasure-white-epdm
  • Familia de productoMembrances
  • Grupo de productosEPDM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descripción Uniclass 2015Unit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes