Publique sus productos
Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015
Carrier

Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015

Traducido por Google,
Este producto sirve como ejemplo para Carrier. La página del producto no contiene ningún contenido BIM. Pedimos disculpas por las molestias! Este enfriador de líquido de nueva generación está equipado con las últimas características técnicas, incluidos compresores scroll y funcionamiento con el refrigerante ecológico HFC-410A (tamaño 005-013) o HFC-407C (tamaño 015). El enfriador de líquido 30RA de Carrier tiene un módulo de bomba incorporado que contiene una bomba y un tanque de expansión, lo que limita el trabajo de instalación a acciones más simples, como conectar tuberías de energía y refrigerante. Un sistema de control electrónico, basado en microprocesador y autoadaptativo, que garantiza una regulación inteligente de la secuencia de arranque del compresor, permitiendo el funcionamiento con bajo volumen de refrigerante.
Especificaciones técnicas
  • Referencia30RA005-015
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2012-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)590
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Controlador de caudal
  • Nombre UNSPSCWater pumps
  • Código UNSPSC40151510