Publique sus productos
BP - Remote Mounted Blower Pack

BP - Remote Mounted Blower Pack

Traducido por Google,

Los paquetes de sopladores de la serie BP son un accesorio opcional que se utiliza para la distribución directa de vapor en áreas localizadas o en estructuras que no tienen un sistema de distribución de aire incorporado.

Cuando se utilizan con los modelos de las series EL y RH, hay disponibles paquetes de sopladores integrados para facilitar la instalación. También están disponibles paquetes de sopladores de montaje remoto con los humidificadores de las series RS, SE, GS y RH para una mejor distribución del vapor en el espacio que se está humidificando.Características y beneficios

  • Accesorio opcional
  • Se utiliza para la distribución directa de vapor en áreas ubicadas.
  • Disponible como paquete de soplador incorporado o paquete de soplador montado a distancia
  • Disponible para una amplia gama de productos Condair
  • Fácil instalación
Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-usa-ca-bp
  • Familia de productoDistribution
  • Grupo de productosBlower Packs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos