Los sistemas de humidificación de vapor alimentados por gas Condair GS son los primeros humidificadores líderes en eficiencia y de condensación total de la industria.
Con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de humidificadores a gas, Condair siempre se esfuerza por aprovechar los inventos anteriores para crear una innovación nueva y verdadera que abarque el diseño y la funcionalidad. ¡La última serie GS destaca todos y cada uno de los objetivos de alta prioridad y los valores del cliente de Condair, al tiempo que los incorpora a nuestra serie más eficiente hasta el momento!
Combinando el respeto por el medio ambiente con tecnología de punta.
Los costos en constante aumento asociados con la energía eléctrica han creado una demanda cada vez mayor de tecnología a gas que brinda una opción muy rentable y respetuosa con el medio ambiente con respecto a la humidificación.
Por estas razones, Condair se ha esforzado por desarrollar un nuevo humidificador a gas que utilice el gas natural más económico y que también opere bajo la clasificación de alta eficiencia.
Condair se enorgullece de presentarle: el modelo de sistema de condensación GS (CS) que proporciona una eficiencia de condensación sustancial con un promedio de más del 90 %.
Otra opción disponible de nuestra serie GS es el modelo de bajas emisiones (NX), que fue creado para cumplir exactamente con las normas de emisiones de California. El GS presenta un modelo de alto valor debido a la facilidad de operación e instalación al tiempo que garantiza una rápida recuperación de la inversión para las actualizaciones de alta eficiencia.
Ahorros de instalación
El ahorro más notable al instalar una nueva serie GS será sin duda el uso de una opción de ventilación de CPVC. Como una opción alternativa perfecta a la ventilación de acero inoxidable, el CPVC se incorpora en los modelos CS y NX y admite la reducción de las temperaturas de escape de 140 °F/60 °C.
Esto da como resultado no solo operaciones más fáciles, sino que también permite reducir el tiempo en los períodos de recuperación debido a que los costos de instalación también se reducen considerablemente.
Beneficios de la tecnología de humidificador a gas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |