Publique sus productos
Greengate ONW-P-1001-SP - NeoSwitch - PIR Low Voltage Wall Switch Sensor

Greengate ONW-P-1001-SP - NeoSwitch - PIR Low Voltage Wall Switch Sensor

Traducido por Google,
El interruptor de pared infrarrojo pasivo de bajo voltaje con sensor de ocupación es un control de iluminación con detección de movimiento que se utiliza para ahorrar energía y ofrecer mayor comodidad. Este interruptor de pared utiliza un relé aislado de formato C que se integra directamente con los sistemas de control de iluminación, edificios y climatización (HVAC). El ONW-P-1001-SP está diseñado para detectar el movimiento de una fuente de calor (como una persona que entra en una habitación) dentro de su campo de visión y encender las luces automáticamente. Estos sensores cuentan con lentes multisegmentadas. El sensor incluye tecnología autoadaptativa que ajusta continuamente la sensibilidad y el retardo en tiempo real, maximizando el potencial de ahorro energético disponible en la aplicación específica. El EcoMeter proporciona un indicador visual del consumo de energía, lo que aumenta la conciencia del usuario final y les recuerda que deben controlar su iluminación para maximizar el ahorro energético. El modo HVAC permite que la carga conectada al relé BAS de formato C permanezca encendida cuando las luces se apagan manualmente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-onw-p-1001-sp
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso