Publique sus productos
Portfolio 8" Shallow Cylinder LSRS8B/LSRSWM8B Shallow Round LED
Portfolio 8" Shallow Cylinder LSRS8B/LSRSWM8B Shallow Round LED

    Portfolio 8" Shallow Cylinder LSRS8B/LSRSWM8B Shallow Round LED

    Traducido por Google,
    Diseñados para complementar cualquier espacio, los cilindros de luz descendente LED redondos de 8", también disponibles como cilindros de lavado de pared, pueden montarse en la pared, el techo o en suspensión o colgarse de un cable de avión. Un sistema de dos etapas produce una distribución uniforme con un excelente control de la luz y un brillo de apertura bajo. Los cilindros están disponibles en paquetes de múltiples lúmenes, temperaturas de color y una variedad de acabados. El controlador estándar de 0-10 V se atenúa al 1 % con una multitud de controladores integrales y remotos opcionales disponibles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-8-inch-shallow-cylinder-lsrs8b-lsrswm8b-round-led
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPortfolio™ LSR8B, LSRWM8B
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures