Publique sus productos
Lumiere Boca 613

Lumiere Boca 613

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
La Boca 613 es una pequeña lámpara empotrada en el suelo de 4-1/2" de diámetro para usar con una lámpara MR16 de bajo voltaje. El ensamblaje de la lámpara ajustable proporciona una inclinación vertical de hasta 22° y una rotación horizontal de 360° para iluminación ascendente precisa, bañado de paredes o iluminación general. iluminación en áreas restringidas.Diseñado para montaje empotrado en hormigón, ladrillo, piedra o tierra, es adecuado para aplicaciones transitables y peatonales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-boca-613-in-ground
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures