Publique sus productos
Corelite Class R3 Linear Prismatic Lens 2x2 and 2x4 LED

Corelite Class R3 Linear Prismatic Lens 2x2 and 2x4 LED

Traducido por Google,
El LED Corelite R3/Z3 combina un rendimiento excelente con el alto sentido del estilo y la gestión superior del brillo que caracteriza a la familia Corelite Class RZ. La plataforma LED patentada ofrece un volumen suave y difuso de luz blanca pura que tiene el carácter general de una fuente fluorescente y, al mismo tiempo, elimina las antiestéticas sombras de los enchufes y las molestias del mantenimiento de las luminarias. Disponible en 2x2, 2x4, 1x4 y múltiples estilos de lentes, la familia Class RZ es ideal para una amplia gama de interiores arquitectónicos, incluidas oficinas, escuelas y hospitales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-class-r3-2x2-2x4-recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures