Publique sus productos
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed

    Corelite Bridge Metric Recessed

    Traducido por Google,
    El LED empotrado Bridge™ Metric ofrece un diseño tradicional pero moderno con lo último en tecnología de iluminación de estado sólido. La óptica WaveStream™ de alto rendimiento permite un máximo ahorro de energía y una iluminación óptima en una luminaria empotrada poco profunda y ultra minimalista. Hay dos opciones ópticas WaveStream disponibles; un patrón totalmente uniforme y un patrón cuadrado que proporciona una apariencia translúcida única sin sacrificar el rendimiento. También se encuentran disponibles opciones de blindaje adicionales que incluyen incrustaciones de perforación rectangular, perforación redonda y nanoprismas. Disponible en varios tamaños métricos populares, el Bridge es altamente configurable con opciones bien pensadas y una variedad de estilos arquitectónicos para versatilidad de aplicaciones.
    Especificaciones
      • Architectural quality design and construction
      • Available in 600 x 600, 600 x 1200, 500 x 1500, and 20" x 60" versions
      • Leverages our patented WaveStream Technology with AccuAim™ optics
      • Customize the luminaire aesthetic with three optional shielding inlays
      • Up to 116 lumens per watt
      • Well-designed integral daylight/occupancy sensor options
      • L75 at 100,000 hours w/ 5 year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-corelite-bridge-metric-recessed
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosCorelite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures