Publique sus productos
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R

    Corelite R6R

    Traducido por Google,

    La Corelite R6R es una elegante luminaria lineal con una apertura de 4 pulgadas, diseñada para crear interés visual al elevar el plano de iluminación con una regresión de color arquitectónica. Disponible en tres longitudes, cuenta con un marco biselado de 2 pulgadas con regresión en 14 colores estándar. Ideal para oficinas, aulas, rincones, pasillos y entornos comerciales donde se desea una iluminación diferenciada.

    Especificaciones
      • Soft bevel 2” regressed frame available in 14 standard colors
      • 4” aperture, 6” grid width providing sleek lines of light
      • 2', 4', and 8' sizes available
      • 1% Dimming Available
      • Static or Field Selectable (CCT and Output) Options Offered
      • High performance efficacy up to 115 lm/W
      • Flexible – recessed, drywall, and suspension mount
      • Integrated control available - WaveLinx Pro, WaveLinx Lite, Wavelinx CAT
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-corelite-r6r
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosCorelite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros