Publique sus productos
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze

    iO LED CoviO Graze

    Traducido por Google,
    El iO CoviO Graze proporciona rasante de paredes arquitectónicas y lavado de paredes para resaltar texturas y superficies verticales o iluminar espacios. El CoviO Graze ofrece 8 distribuciones ópticas bidireccionales, 3 opciones de salida de lúmenes de hasta 1500 lm/ft junto con una clasificación IP66 y un tamaño pequeño que lo convierten en una opción versátil para una amplia gama de espacios interiores y exteriores. La atenuación integral estándar de 0-10 V del 100 % al 1 %, el CoviO Graze ofrece una gama completa de salida. El módulo LED estándar de 90 CRI con agrupamiento MacAdam de 1,5 pasos y el mejor ángulo de color de su clase brinda una iluminación de acento lineal uniforme, limpia y de alta calidad para hasta 300 pies desde una sola caída de energía.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-covio-graze
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosiO™ architectural
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures