Publique sus productos
CVEN2 ArcMed Comforting Views, Recessed

CVEN2 ArcMed Comforting Views, Recessed

Traducido por Google,

El panel Changing Views Enhanced, con su sistema de iluminación a prueba de fallos, combina un panel totalmente luminoso con el atractivo estético de la estimulación visual. Ideal para habitaciones de pacientes, salas de recuperación o vestíbulos de hospitales, Changing Views Enhanced es la luminaria perfecta para añadir un toque de calidez visual a cualquier ambiente.

Especificaciones
    • 2x2, 2x4, and 4x4 fully luminous panel for light source
    • Available in an array of configurations with over +100 images
    • Mental Health Compliant
    • 2" Lift Kit with sealed bottom lens available
    • Dimmable 0-10v 10% or 1%
    • Wet location and IP65 rated, under covered ceiling
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-cven2_arcmed_comforting_views_recessed
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosFail-Safe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros