Publique sus productos
Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed

Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed

Traducido por Google,
La luminaria empotrada FLR totalmente luminosa, con una lente inferior transparente para mayor protección, se puede utilizar en una variedad de aplicaciones médicas/de salas limpias, lugares húmedos o de alto abuso. Elija entre 3 tamaños y una gran variedad de paquetes de lúmenes y temperaturas de color para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
Especificaciones
    • IP65 rated
    • ISO 5-8 rated
    • wet location under covered ceiling
    • high abuse / vandal resistant
    • IK rated
    • color / lumen selectable
    • multiple color temperatures and lumen packages
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-fail-safe-flr-fully-luminous-recessed
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosRecessed Luminaire
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-02
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana