Publique sus productos
Fail-Safe HVL High Abuse Linear

Fail-Safe HVL High Abuse Linear

Traducido por Google,

La lámpara lineal Harmony VR de Fail-Safe ofrece una estética excepcional con una resistencia notable. Las opciones de modelos lineales de LED y las configuraciones de conexión de Fail-Safe ofrecen una versatilidad inigualable para una amplia gama de aplicaciones. Las tapas de los extremos de fundición a presión y el cuerpo de aluminio extruido pesado brindan resistencia y rigidez para entornos complejos, mientras que una lente de policarbonato acanalado lineal extruido oscurece la imagen de la lámpara y distribuye la luz de manera uniforme. La lámpara lineal Harmony VR es ideal para áreas donde la necesidad de estética y protección contra el vandalismo es crítica. Perfecta para escuelas, hospitales, pasillos, dormitorios, baños públicos, áreas comunes y estaciones de tránsito.

Especificaciones
    • Ideal for use in vandal prone areas, where aesthetics are important
    • Die-cast aluminum end caps flat or beveled. Matte white paint standard
    • Energy efficient LEDs, high CRI illumination. Dimmable driver standard
    • Aluminum extruded side rails for added protection
    • Available in 8" and 12" widths
    • Clear linear ribbed polycarbonate lens, prisms inward. Opal optional
    • Continuous mount with the connector band
    • Pendant mount available, with or without uplight
    • 1', 2', 4', and 8' lengths
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-fail-safe-hvl-high-abuse-linear
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosFail-Safe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana