Publique sus productos
Metalux FPanel LED

Metalux FPanel LED

4.9 de 5 estrellas4.9(11 reseñas)
Traducido por Google,

La serie de pantallas planas LED FPanel proporciona un rendimiento superior y una estética agradable. La luminaria está optimizada para cielos rasos plenum poco profundos, pero también se puede montar en superficie y el 2x2 se puede montar en suspensión. Desarrollados utilizando la última generación de componentes de estado sólido y tecnologías de controladores electrónicos, estos paneles son ideales tanto para construcciones nuevas como para renovaciones. La óptica visual refinada del panel, la guía de luz acrílica superior y los clips de retención de rejilla integrados brindan las características necesarias para la instalación, la velocidad y la flexibilidad. La serie de pantallas planas LED FPanel es una excelente solución de iluminación para espacios de oficinas comerciales, escuelas, centros de salud y áreas de venta minorista.

Especificaciones
    • Ultra thin less than 2" height fits shallow plenums with room to spare
    • Models from less than 20W and High Lumen models up to 7000 lumens
    • HE models at 136 lumens per watt deliver up to 60% energy savings
    • Stock CCT in 80 CRI @ 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 90 CRI 3000K
    • Easy to install - wire and wire nuts included
    • Superior optics ensure long life, smooth corner to corner illumination
    • UNV 0-10V dimming standard driver with EM options
    • IP5X and CCEA rated version available
    • Pre-Installed Flex version available
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-fpanel-led
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana