Publique sus productos
Streetworks GAN Galleon LED Wall Mount

Streetworks GAN Galleon LED Wall Mount

Traducido por Google,
La luminaria LED Galleon™ ofrece un rendimiento excepcional en un diseño compacto y altamente escalable. El sistema patentado AccuLED Optics™ de alta eficiencia proporciona una iluminación uniforme y de bajo consumo. Con equivalentes HID de 100 W a 1000 W, la luminaria LED Galleon está diseñada para afrontar los retos de iluminación más exigentes.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-gan-galleon-led-wall
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de productosStreetworks™ GAN Galleon LED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures