Publique sus productos
Sure-Lites GFR Series

Sure-Lites GFR Series

Traducido por Google,
La serie GFR es compatible con las unidades de iluminación de emergencia de la serie RG1. Las luminarias cuentan con una carcasa de acero troquelado de calibre 20 con acabado de esmalte blanco horneado y están disponibles con lámparas incandescentes selladas de 6 o 12 voltios. La serie GFR cuenta con certificación UL 924 para entornos húmedos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-gfr-series-emergency
  • Familia de productoEmergency Lighting
  • Grupo de productosSure-Lites
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-11-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures