Publique sus productos
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights

    Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights

    Traducido por Google,

    Luminarias seguras, probadas y confiables que cumplen con los últimos códigos de construcción con certificación de resistencia al fuego, con una certificación de 2 horas según el requisito de prueba UL263. Los brazos con resorte sujetan firmemente estas luminarias sin carcasa directamente al techo con certificación de resistencia al fuego para un ajuste AirTite seguro. Las luminarias HLBFR son de 5 colores seleccionables por campo y ofrecen una atenuación sin parpadeos de hasta un 5%, lo que facilita la personalización de la iluminación. Las luminarias HALO HLBFR son la solución ideal para edificios de apartamentos, casas adosadas, condominios y aplicaciones comerciales donde la seguridad es primordial.

    Especificaciones
      • Round 4” & 6” Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
      • Suitable for installation in IC (insulation contact) or non-IC fire-rated applications
      • Canless springs fit fire-rated ceilings between ½” – 2” thick
      • 5-color field-selectable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90+ CRI
      • Lens & Trim: Slim die-cast trim with textured low-glare prismatic lens
      • Brightness (@3000K): 690 or 1035 lm
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE); 120V input
      • Available in Matte Black or Matte White finishes
      • AIR-TITE, wet location-listed, and ENERGY STAR®
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-hlbfr-fire-rated-slim-low-glare-canless-led-downlights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros