Publique sus productos
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights

    Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights

    Traducido por Google,
      Las luminarias de disco cónico HLC ofrecen un acabado discreto y empotrado en el techo, con una instalación ultrarrápida desde debajo del techo. Diseñadas para aplicaciones residenciales de alto volumen, se montan directamente en cajas de conexiones compatibles sin necesidad de clips ni placas. La lente de liberación giratoria permite un acceso rápido al interruptor de temperatura de color de 5 posiciones, simplificando la selección del color. Disponibles en paquetes económicos para facilitar la instalación por parte de los contratistas.
    Especificaciones
      • Round 4-inch and 6-inch low-profile tapered surface mount fixtures for residential downlighting
      • Ultra-fast below-the-ceiling installation in most standard/pancake 3O/4O (3-1/2"/4") junction boxes (mounting hardware included)
      • Twist-release lens with keyhole slots for quick install and easy CCT selection
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness (@3000K): 690 lm (4"), 970 lm (6")
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • Wet location listed for shower areas and covered outdoor spaces
      • AIR-TITE, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-hlc-tapered-surface-mount-led-disk-lights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros