Publique sus productos
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Traducido por Google,
    El HALO JBD Slim Surface Downlight es un downlight con caja de conexiones de perfil bajo que se instala rápida y fácilmente en aplicaciones residenciales. Se instala en la mayoría de las cajas de conexiones estándar de 4". HALO JBD incluye una variedad de superposiciones fácilmente intercambiables, en varios estilos y acabados de color, por lo que complementa cualquier estética.
    Especificaciones
      • Available in 4” aperture
      • Interchangeable round, square, and full-lensed designer trims in multiple finishes
      • Installs in most 4" standard junction boxes
      • 5 Color Field Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90+ CRI
      • Slim, plastic non-conductive dead-front trim with smooth flat lens
      • Up to 700 lumens
      • 5% phase cut LE/TE dimming (120V input) with compatible controls
      • Wet location listed for showers and covered outdoor areas
      • Air-tite, IC-rated, and ENERGY STAR certified
      • 50,000 life hours
      • 5-Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-jbd-slim-surface-mount-led-downlight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica