Publique sus productos
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights

    Halo ML Flex Canless LED Downlights

    Traducido por Google,

    Realce sus espacios con los diseños elegantes y modernos de esta serie de luminarias de alta gama. Las impactantes luminarias de pequeña apertura con molduras de precisión crean ambientes acogedores y con bajo deslumbramiento. Con ML Flex, puede iluminar hacia abajo, ajustar y bañar las paredes con luminarias que cuentan con la avanzada tecnología seleCCTable™ de color y lúmenes, además de una atenuación sin parpadeos inferior al 5 %. La Serie Flex ofrece la iluminación ideal para cualquier aplicación, ya sea residencial o comercial. Experimente lo último en estilo, funcionalidad y asequibilidad con HALO.

    Especificaciones
      • 1”, 2”, 3” & 4” Downlights and 3” & 4” Wall Washers
      • Canless installation means fixtures mount directly to the ceiling (no housing required); Use with canless mounting frames for new construction installations
      • Interchangeable round or square trims in either smooth or baffle with optional mud-in frames
      • Field-interchangeable TIR optics 25°, 40°, 55°, and 25° asymmetric for wall wash
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K) or Field-SeleCCTable™ Dim-to-Warm: 3000K/2700K-to-1800K; 90+ CRI
      • Lumen Select (nominal): Low/Medium/High options from 100 to 1,200 lm
      • Dimming Versions: ≤5% in either phase cut LE/TE (120V) with compatible dimmers OR 0-10V (UNV 120–277V)
      • AIR-TITE, Wet location-listed, IC-rated
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-ml-flex-canless-led-downlights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros