Publique sus productos
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch

    Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch

    Traducido por Google,

    La serie RSQ es la solución de iluminación perfecta para techos de altura baja a media. Una lente cuadrada poco profunda y un borde deflector giratorio facilitan la instalación y alineación. Con el interruptor de selección de lúmenes y la atenuación del 5 % sin parpadeos, puedes personalizar fácilmente los niveles de iluminación para adaptarlos a tus necesidades. Y el interruptor CCT de 6 posiciones ofrece una gama de 5 temperaturas de color, además de atenuar a cálido, lo que le permite crear su propio ambiente increíble. Los adornos LED HALO RSQ son adecuados para construcciones nuevas, remodelaciones y modernizaciones en la mayoría de carcasas IC (contacto de aislamiento) o no IC. Son AIR-TITE, cumplen con el código y brindan ahorros de energía adicionales. Actualice su iluminación con los adornos LED empotrados cuadrados RSQ hoy.

    Especificaciones
        • Square 4", 5”, and 6" sizes available
        • Install into most recessed housings; the rotatable trim makes alignment easy
        • 6-Position Switch: 5-color Field-SeleCCTable (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K); 90+ CRI
        • Lens & Trim: Shallow square diffuse lens and non-conductive, dead-front baffle trim
        • Brightness: Lumen Select 4" 600/900 lumens; 5" & 6" 600/1000 lumens (nominal)
        • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
        • Mounting hardware, orange LED Quick Connect and E26 adapter included
        • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
        • 50,000 hrs of maintenance-free operation
        • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo_rsq_square_recessed_baffle_led_trims_5
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures