Publique sus productos
Metalux LCRL Center Lens Troffer Retail

Metalux LCRL Center Lens Troffer Retail

Traducido por Google,
El Metalux LCRL es un accesorio directo al consumidor que combina el atractivo arquitectónico de una lente central con la conveniencia de una carcasa troffer empotrada. Diseñado para adaptar y reemplazar los troffers fluorescentes lineales, LCRL reemplaza las lámparas T8 de 2 o 3 lámparas y proporciona un ahorro de energía de más del 40%. Respaldado por una garantía de cinco años y tecnología LED que dura hasta 24 años, el LCRL combina un diseño sin pestillos, un acabado de pintura blanca mate y lentes acrílicos esmerilados para brindar ahorro de energía, comodidad visual y estética a un valor increíble.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-lcrl-center-lens-troffer-retail
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosMetalux™ Troffer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures