Publique sus productos
Portfolio LD4B LED 4" Round Recessed Downlight

Portfolio LD4B LED 4" Round Recessed Downlight

Traducido por Google,
El downlight empotrable de nueva construcción de 4", también disponible como luminaria de pared abierta o con lente, está diseñado con un sistema de dos etapas que produce una distribución uniforme con excelente control de la luz y una luminosidad de apertura reducida. Las luminarias están disponibles en distribuciones de haz estrecho, medio y ancho, con una potencia luminosa de hasta 6000 lúmenes. Un controlador estándar de 0-10 V se atenúa al 1 % y hay una gran variedad de controladores opcionales disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-ld4b-downlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures