Publique sus productos
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights

    LT Canless LED Downlights

    Traducido por Google,

    La serie LT Canless consta de downlights LED multiusos diseñados para reducir el deslumbramiento y ofrecer una iluminación general excepcional. Los LT se seleccionan en campo, desde blanco suave (2700K) hasta luz diurna (5000K), son regulables hasta un 10% y están disponibles en una variedad de superposiciones decorativas. Si busca el equilibrio perfecto entre funcionalidad y precio asequible, la línea de productos HALO LT es la opción ideal.

    Especificaciones
      • Round 3-, 4-, & 6-inch Baffle LED Trims in Matte White or Matte Black
      • No housing required - for remodel and new construction installations
      • For new construction, use with canless mounting frames or mounting plates
      • Fixture and remote driver / junction box are suitable for IC (insulation contact) or non-IC applications
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Lens & Trim: Matte white plastic non-conductive dead-front trim and regressed flat diffuse lens
      • Brightness (Lumens): 3 in.–550 lm; 4 in.–650 lm, 6 in.–750 lm (nominal)
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • Smooth splay decorative overlays in paintable matte white or matte black (sold separately)
      • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 35,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-lt-canless-led-downlights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros