Publique sus productos
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy

    Lumark AP CLCS Canopy

    Traducido por Google,

    La iluminación de marquesina CLCS ofrece un diseño tradicional, delgado y discreto, con una iluminación de alto rendimiento y bajo consumo. Su robusta construcción de aluminio fundido a presión y su carcasa con juntas la hacen prácticamente impenetrable para los contaminantes. Sustituye a lámparas de haluro metálico de hasta 400 W y se instala rápidamente en diversas superficies, lo que la hace ideal para autoservicios de bancos y comercios, aceras cubiertas y entradas de hostelería.

    Especificaciones
      • Low-Profile, die-cast aluminum housing
      • Replaces up to 400W equivalent metal halide
      • Outputs from 5,500 – 17,600 lumens (40 – 120W)
      • Efficacies up to 153 lumens per watt
      • Energy and maintenance savings up to 86% versus HID solutions
      • Canopy Lighting with Selectable Lumens and CCT
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-lumark-ap-clcs-canopy
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLumark
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros